Обзор

Особенности и преимущества

  • Погрешность ±0.6 дБ, тип.
  • Малые вносимые потери: 3 дБ
  • Высокая IP3: +55 дБм
  • Одна линия управления
  • Сигналы управления ТТЛ/КМОП
  • Питание +5 В
  • 16-выводный корпус для поверхностного монтажа, 3x3 мм (9 мм2)

Подробнее о продукте

HMC802ALP3E - это широкополосный, двунаправленный одноразрядный цифровой аттенюатор на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии в недорогом корпусе для поверхностного монтажа. Он имеет одну линию управления с сигналами положительной полярности и использует внешние конденсаторы заземления по переменному току, что позволяет ему работать на частотах вблизи нуля. Благодаря этому компонент подходит для применения в широком спектре схем ВЧ и ПЧ. HMC802ALP3E имеет диапазон рабочих частот от нуля до 10 ГГц, типичный уровень вносимых потерь менее 3 дБ и превосходную погрешность установки коэффициента ослабления (±0.6 дБ, тип.). Аттенюатор также обладает высокой точкой пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3): +55 дБм. Компонент имеет один вход управления, совместимый с сигналами ТТЛ/КМОП, для выбора коэффициента ослабления и работает от одного напряжения питания Vdd +5 В.

Области применения

  • Измерительное оборудование и схемы с датчиками
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Инфраструктура сетей сотовой связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.