Обзор

Особенности и преимущества

  • 10 kOhm Transimpedance
  • Very Low Noise: 150nA Input RMS Noise over 700 MHz Bandwidth
  • 700 MHz Analog Bandwidth
  • Wide Dynamic Range: +65 dB
  • Low Power: 70mA from Single +5V Supply
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

Подробнее о продукте

The HMC799LP3E is DC to 700 MHz Transimpedance amplifier designed for opto-electronic laser sensor applications, FDDI receivers and receiver systems employing optical to electrical conversion. This amplifier provides a single-ended output voltage that is proportional to an applied current at its input port. This current is typically provided by a photodiode. Operating from a single +5V supply, HMC799LP3E features very low input referred noise, and very large electrical input dynamic range exceeding 65 dB. 10 kOhm or 80 dB-Ohms transimpedance gain provides very good sensitivity at higher data rates.

The output of HMC799LP3E is internally matched to 50 ohms. External matching is not necessary. The HMC799LP3E exhibits excellent gain and output power stability over temperature, while requiring a minimal number of external bias components.

Applications

  • Laser Sensor
  • FDDI Receiver
  • CATV FM Analog Receiver
  • Wideband Gain Block
  • Low Noise RF Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.