Обзор
Особенности и преимущества
- Одно положительное напряжение питания: 5 В, 97 мА
- Потери при преобразовании: 10 дБ, тип., в полосе 24 ГГц - 30 ГГц, 10.5 дБ, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц (преобразование с повышением частоты)
- IP3 по входу: 17.5 дБм, тип., в полосе 24 ГГц - 30 ГГц, 20 дБм, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц (преобразование с повышением частоты)
- Развязка между трактами РЧ и 2 × LO : 36 дБ, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц
- Широкая полоса ПЧ: от нуля до 4 ГГц
- Уровень входного сигнала гетеродина: 4 дБм
- Работа на субгармонике с сигналом гетеродина удвоенной частоты
- Отвечающий требованиям RoHS, 24-контактный, керамический корпус LCC, 3.90 мм × 3.90 мм
Подробнее о продукте
HMC798ALC4 — это интегральная схема СВЧ смесителя на субгармонике (x2) с интегрированным усилителем гетеродина, которая работает в диапазоне частот от 24 ГГц до 34 ГГц и выпускается в безвыводном, отвечающем требованиям RoHS корпусе LCC. HMC798ALC4 может использоваться в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты.
Типичное значение коэффициента развязки между трактами удвоенной частоты гетеродина (2 × LO) и радиочастоты (РЧ) составляет 30 дБ в полосе частот от 24 ГГц до 30 ГГц и 36 дБ в полосе частот от 30 ГГц до 34 ГГц, за счет чего устраняется необходимость в дополнительной фильтрации. Усилитель гетеродина работает с одним напряжением смещения 5 В и типичным уровнем входного сигнала 4 дБм. Благодаря корпусу для поверхностного монтажа HMC798ALC4 избавляет от необходимости в применении проволочных межсоединений.
Области применения
- Радиоприемники диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительное оборудование
- Радиорелейные линии
- Спутниковая связь (SATCOM)
- Военные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия, средства командования, управления, связи и разведки (C3I)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.