Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): +29 дБм
- Высокая мощность насыщения (PSAT): +31 дБм
- Высокий коэффициент усиления: 15 дБ
- Высокая точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (IP3): +41 дБм
- Питание: +10 В, 400 мА
- Согласование с 50 Ом по входу и выходу
- 32-контактный корпус для поверхностного монтажа: 5×5 мм, 25 мм2
Подробнее о продукте
HMC797APM5E - это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема распределенного широкополосного усилителя мощности диапазона СВЧ, который работает в диапазоне частот от нуля до 22 ГГц. Усилитель обеспечивает коэффициент усиления 15 дБ, выходную мощность +29 дБм при уровне компрессии коэффициента усиления 1 дБ, выходную мощность насыщения +31 дБм и коэффициент преобразования напряжения питания в энергию высокочастотных колебаний (PAE) 25%, потребляя ток 400 мА от источника напряжения питания +10 В. Благодаря высокому уровню точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу (до +41 дБм) HMC797APM5E идеально подходит для задач, где требуется повышенная линейность, например, в оборонно-космической технике, а также измерительном оборудовании, работающем с модуляцией высоких порядков. Этот универсальный усилитель мощности обладает положительным наклоном характеристики усиления в диапазоне от 2 до 20 ГГц, что делает его идеальным выбором для контрольно-измерительной аппаратуры, радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия. Вход и выход усилителя HMC797APM5E имеют внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом, что упрощает его интеграцию в многокристальные модули. Компонент выпускается в безвыводном корпусе QFN для поверхностного монтажа, имеющем габариты 5x5 мм, и не требует внешних цепей согласования.
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Оборонно-космическая техника
- Волоконно-оптические линии связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC797APM5E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.