Обзор
Особенности и преимущества
- High P1dB Output Power: +29 dBm
- High Psat Output Power: +31 dBm
- High Gain: 15 dB
- High Output IP3: 41 dBm
- Supply Voltage: +10 V @ 400 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.89 × 1.55 × 0.1 mm
Подробнее о продукте
TThe HMC797A is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier which operates between DC and 22 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, +29 dBm of output power at 1 dB gain compression, +31 dBm of saturated output power, and 23% PAE while requiring 400 mA from a +10 V supply. With up to +41 dBm of output IP3, the HMC797A is ideal for high linearity applications in military and space as well as test equipment where high order modulations are used. This versatile PA exhibits a positive gain slope from 2 to 20 GHz making it ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC797A amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Test Instrumentation
- Military & Space
- Fiber Optics
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.