Обзор

Особенности и преимущества

  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 16 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения (PSAT): 19.5 дБм, тип.
  • Коэффициент усиления: 15 дБ, тип.
  • Коэффициент шума: 2.0 дБ, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (IP3): 26 дБм, тип.
  • Питание: 5 В, 64 мА
  • Согласование с 50 Ом по входу и выходу

Подробнее о продукте

HMC7950 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного малошумящего усилителя, который работает в полосе частот от 2 ГГц до 28 ГГц. Усилитель обеспечивает типичное значение коэффициента усиления 15 дБ, коэффициент шума 2.0 дБ, точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу 26 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1дБ, равную 16 дБм, потребляя ток 64 мА от одного источника положительного напряжения питания 5 В. HMC7950 также имеет возможность регулировки коэффициента усиления при помощи вывода VGG2. Порты входа/выхода усилителя HMC7950 имеют блокировку постоянной составляющей и согласованы с сопротивлением 50 Ом. Компонент выпускается в 16-контактном керамическом корпусе для поверхностного монтажа LCC с габаритами 6 мм × 6 мм, который прост в обращении и при установке.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Оборонная и космическая техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.