Обзор

Особенности и преимущества

  • High Linearity OIP3: +25 dBm
  • High Output Power: +10 dBm Output P1dB
  • High Carrier Suppression: 55 dBc
  • High Sideband Suppression: 53 dBc
  • Read/Write Serial Port Interface (SPI)
  • SSPI & 6-bit Parallel Port Programmable 32 dB Gain Control
  • DC - 440 MHz Baseband Input 
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

Подробнее о продукте

The HMC795LP5E is a variable gain, direct quadrature modulator ideal for digital modulation applications from 50 - 2800 MHz including: Cellular/3G, Broadband Wireless Access and ISM circuits. Housed in a compact 5x5mm (LP5) SMT QFN package, the modulator offers a high level of integration, exceptionally low carrier feedthrough, and a low cost alternative to more complicated double upconversion architectures.

The LO requires -9 to +3 dBm and can be driven in either differential or single-ended mode. The baseband inputs will support modulation inputs from DC - 440 MHz.

The differential RF output port is driven by a 6 bit digital controlled variable gain amplifi er to nominally provide up to 32 dB of very linear gain control in 0.5 dB steps. The low carrier suppression is maintained over the VGA dynamic range. The gain control interface accepts either three wire serial input or 6 bit parallel word. In addition, the gain control can be modified through the SPI to adjust a look up table to control the gain step to as low as 0.1 dB, with reduced range, or to adjust individual gain steps for system linearization.

Applications

  • UMTS, GSM or CDMA Basestations
  • Fixed Wireless or WLL
  • ISM Transceivers, 900 & 2400 MHz
  • GMSK, QPSK, QAM, SSB Modulators
  • Cellular/3G and WiMAX/4G
  • Microwave IFs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC795 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.