Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Floor:
    -163 dBc/Hz at 10 MHz
    offset &
    -160 dBc/Hz at 100 kHz offset
  • Programmable Frequency Divider, N = 1, 2, 3 or 4
  • 200 MHz to 2 GHz Input Frequency Range
  • 50% Duty Cycle Outputs
  • Up to +10 dBm Output Power
  • Sleep Mode: Consumes <1 μA
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

Подробнее о продукте

The HMC794LP3E is a SiGe BiCMOS low noise programmable frequency divider in a 3x3mm leadless surface mount package. The circuit can be programmed to divide from N = 1 to N = 4 in the 200 MHz to 2 GHz input frequency range. The high level output power (up to 10 dBm) with a very low SSB phase noise and 50% duty cycle makes this device ideal for low noise clock generation, LO generation and LO drive applications. Configurable bias controls allow power minimization of up to 20%.

Applications

  • LO Generation with Low Noise Floor
  • Clock Generators
  • Mixer LO Drive
  • Military Applications
  • Test Equipment
  • Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.