Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления при преобразовании: 18 дБ, тип.
- Подавление боковой полосы: 30 дБн, тип.
- Уровень входной мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ (P1dB): 2 дБм, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 33 дБм, тип.
- Сквозное прохождение сигнала гетеродина (2x) на RFOUT: 10 дБм, тип.
- Сквозное прохождение сигнала гетеродина (2x) на вход ПЧ: −25 дБм, тип.
- Потери на отражение для выходного порта: 13 дБ, тип.
- Потери на отражение для порта гетеродина: 10 дБ, тип.
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
HMC7911 – это компактная интегральная схема преобразователя с повышением частоты диапазона СВЧ на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Компонент работает в диапазоне частот от 17 ГГц до 20 ГГц и выпускается в соответствующем требованиям RoHS, отлитым под давлением пластиковом корпусе LFCSP с малыми механическими напряжениями. Преобразователь имеет коэффициент усиления при преобразовании в режиме слабого сигнала 18 дБ и обеспечивает подавление побочной боковой полосы на 30 дБн. HMC7911 включает в себя квадратурный (I/Q) смеситель, активный умножитель частоты гетеродина с коэффициентом 2× и усилитель с переменным коэффициентом усиления. Компонент имеет два входа смесителя, IF1 и IF2, и для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. Использование архитектуры квадратурного смесителя позволяет упростить требования к фильтрации нежелательной боковой полосы. HMC7911 имеет гораздо меньшие габариты по сравнению с альтернативными гибридными преобразователями и избавляет от необходимости в проволочных межсоединениях благодаря возможности применения технологий поверхностного монтажа.
Области применения
- Радиолинии “точка-точка” и “точка-много точек”
- Военные РЛС, системы радиоэлектронной борьбы и радиоразведки
- Спутниковая связь
- Датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.