Обзор
Особенности и преимущества
- Высокий коэффициент усиления: 47 дБ
- Выходная мощность компрессии P1dB: 10 дБм
- Выходная мощность насыщения (PSAT): 13 дБм
- Динамический диапазон ограничения: 40 дБ, мин.
- Разъемы SMA с возможностью замены в полевых условиях
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
Подробнее о продукте
HMC7891 – это усилитель-ограничитель, который работает в диапазоне частот от 2 ГГц до 18 ГГц и имеет высокий коэффициент усиления 47 дБ. Усилитель обеспечивает выходную мощность насыщения 13 дБм в диапазоне входных мощностей от −30 дБм до +10 дБм, что дает полный динамический диапазон ограничения 40 дБ.
Благодаря высокому уровню выходного сигнала третьей гармоники в режиме насыщения усилитель также может быть использован в качестве схемы умножения частоты на три. График уровня третьей гармоники при мощности входного сигнала 10 дБм в диапазоне частот входного сигнала от 2 ГГц до 6 ГГц приведен на рис. 14 технического описания.
Необходимое напряжение смещения формируется внутренним стабилизатором напряжения. Компонент потребляет ток 300 мА от одного источника постоянного напряжения 8 В ± 1 В.
HMC7891 выпускается в виде компактного модуля с разъемами SMA, поддерживающими замену в полевых условиях.
Области применения
- Инфраструктура телекоммуникационных сетей
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Средства радиоэлектронной борьбы
- Авиационно-космическая техника
- Радиолокация
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC7891 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.