Обзор
Особенности и преимущества
- Рабочий диапазон частот: 2 ГГц - 6 ГГц
- Коэффициент усиления в режиме малого сигнала: 21 дБ, тип.
- Выходная мощность насыщения (POUT): 45 дБм, тип.
- Герметичный 18-выводный корпус
- Рабочий температурный диапазон от −30°C до +60°C
Подробнее о продукте
HMC7885 – это производимая по нитрид-галлиевой (GaN) технологии монолитная интегральная схема усилителя мощности диапазона СВЧ с выходной мощностью 32 Вт, который работает в диапазоне частот от 2 ГГц до 6 ГГц и выпускается в 18-выводном герметичном модуле. Усилитель имеет типичное значение коэффициента усиления в режиме малого сигнала, равное 21 дБ, и выходную мощность насыщения 45 дБм. Компонент потребляет ток 2200 мА (IDD) от источника постоянного напряжения питания 28 В. Для упрощения применения порты входа/выхода радиочастотного сигнала имеют блокировку постоянной составляющей и согласованы с сопротивлением 50 Ом.Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Связь
- Радиоразведка
- Военная электроника
- Замещение ламп бегущей волны
- Спутниковая связь
- Коммерческие и военные радары
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC7885 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.