Альтернативные решения
Рекомендуемые замены:

HMC788A
0.01 GHz to 10 GHz, MMIC, GaAs, pHEMT RF Gain Block
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
ZIP
HMC788 S-Parameters
82.05 K
Материалы по теме
Документация по качеству (5)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.