Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери при преобразовании: 9 дБ, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Развязка между портом гетеродина (LO) и портом ПЧ (IF): 43 дБ, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Развязка между портом РЧ (RF) и портом ПЧ (IF): 26 дБ, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу: 24 дБм, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 17 дБм, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений второго порядка (IP2) по входу: 67 дБм, тип., в полосе от 3 ГГц до 9 ГГц
  • Пассивная топология с двойной балансировкой
  • Широкий диапазон ПЧ: от нуля до 4 ГГц
  • 12-контактный, керамический, корпус LCC

Подробнее о продукте

HMC787A – это универсальный смеситель с двойной балансировкой в 12-контактном, отвечающем требованиям RoHS, керамическом корпусе LCC (leadless chip carrier), который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне частот от 3 ГГц до 10 ГГц. Смеситель производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой металл-полупроводник (MESFET) и не требует применения внешних компонентов или цепей согласования. Благодаря применению оптимизированных балунов HMC787A обеспечивает превосходную развязку между портом гетеродина (LO) и портом радиочастотного сигнала (RF), а также портом гетеродина и портом сигнала промежуточной частоты (IF). Рабочий уровень сигнала гетеродина составляет 17 дБм. Керамический корпус LCC избавляет от необходимости в проводных межсоединениях и подходит для применения в массовом производстве с использованием технологий поверхностного монтажа.

Области применения

  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ
  • Радиосистемы диапазона ISM (Industrial, scientific, and medical) и сверхширокополосные радиосистемы
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Военная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.