Обзор

Особенности и преимущества

  • High Input IP3: +38 dBm
  • 8 dB Conversion Loss @ 0 dBm LO
  • Optimized for Low Side LO Input
  • Adjustable Supply Current
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC785LP4E is a high dynamic range passive MMIC mixer with integrated LO amplifier in a 4x4 SMT QFN package covering 1.7 to 2.2 GHz. Excellent input IP3 performance of +38 dBm for down conversion is provided for 3G & 4G GSM/CDMA applications at an LO drive of 0 dBm. With an input 1 dB compression of +26 dBm, the RF port will accept a wide range of input signal levels. Conversion loss is 8 dB typical. Up to 300 MHz IF frequency response will satisfy GSM/CDMA transmit or receive frequency plans. The HMC785LP4E is optimized for low side LO frequency plans for 1.7 - 2.2 GHz RF Band and is pin for pin compatible with the HMC685LP4E.

Applications

  • Cellular/3G & LTE/WiMAX/4G
  • Basestations & Repeaters
  • GSM, CDMA & OFDM
  • Transmitters and Receivers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.