Обзор
Особенности и преимущества
- Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): +40 дБм при Vdd = +8 В
- Высокое значение IP3: +60 дБм
- Положительная логика управления: от +3 В до +8 В
- Малые вносимые потери: 0.3 дБ
- Корпус MSOP8G: 14.8 мм2
Подробнее о продукте
HMC784AMS8GE – это высокомощный однополюсный ключ на два направления (SPDT) в 8-выводном корпусе MSOPG, предназначенный пря применения в приемопередающих устройствах, где требуется очень низкий уровень искажений при высоких уровнях мощности входного сигнала. Компонент может осуществлять управление сигналами в полосе от нуля до 4 ГГц. Его архитектура обеспечивает превосходные интермодуляционные характеристики: точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) составляет более +60 дБм при напряжении смещения +5 В. В разомкнутом состоянии “OFF” порты RF1 и RF2 представляют собой эквивалентное короткое замыкание и работают на отражение. Внутренние цепи работают от одного источника положительного напряжения питания в диапазоне от +3 В до +8 В и потребляют очень низкий ток, а входы управления совместимы с логическими уровнями семейств КМОП.
Области применения
- Инфраструктура сотовых сетей/4G
- WiMAX, WiBro & стационарные системы беспроводной связи
- Автомобильная телематика
- Мобильная радиосвязь
- Тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC784A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.