Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • IP3 по входу: 20 дБм, тип. в конфигурации преобразователя с понижением частоты
  • Развязка между портами гетеродина и сигнала РЧ: 30 дБ, тип.
  • Широкая полоса ПЧ: от нуля до 8 ГГц
  • 12-контактный керамический корпус, 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

The HMC774ALC3B – это универсальный смеситель с двойной балансировкой в отвечающем требованиям RoHS, безвыводном корпусе для поверхностного монтажa, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в полосе частот от 7 ГГц до 34 ГГц. Данный смеситель не требует применения внешних компонентов или цепей согласования. Благодаря оптимизированной структуре балунов HMC774ALC3B обеспечивает превосходные показатели развязки между трактом сигнала гетеродина и трактами сигналов РЧ и ПЧ.

Смеситель обеспечивает наилучшие характеристики при уровнях сигнала гетеродина от 15 дБм и выше. HMC774ALC3B поддерживает технологии поверхностного монтажа, что избавляет от необходимости в проволочных межсоединениях.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиолинии точка-много точек и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Военная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.