Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления в режиме слабого сигнала 58 дБ, тип.
  • Выходная мощность насыщения 43 дБм, тип.
  • IP3 по выходу 48 дБм, тип.
  • Коэффициент шума 6 дБ, макс.
  • Работает от напряжений питания 12 В и 28 В
  • Встроенная схема управления последовательностью включения/отключения питания
  • Вывод разрешения для переключения в режим ожидания

Подробнее о продукте

HMC7748 – это многокаскадный усилитель мощности (УМ), который обеспечивает выходную мощность 25 Вт в состоянии насыщения и работает в диапазоне частот от 2 ГГц до 6 ГГц. Он потребляет 0.7 A от напряжения питания 12 В и до 4 A от напряжения питания 28 В. Компонент принимает на вход сигналы с уровнем до −8 дБм и имеет коэффициент усиления в режиме слабого сигнала 60 дБ.

Внутренний стабилизатор осуществляет стабилизацию напряжения питания 12 В и генерирует отрицательное напряжение, необходимое для смещения затвора. Встроенная схема управления последовательностью включения/отключения питания предотвращает подачу напряжений стока усилительных каскадов в отсутствие отрицательного напряжения, то есть если приложено только напряжение 28 В без напряжения 12 В.

Если внешний вывод разрешения не подключен напрямую к земле, то подача на него сигнала низкого уровня вызывает переключение модуля в режим ожидания. Данная функция позволяет включать и отключать усилители без включения/отключения напряжений питания.

Области применения

  • Инфраструктура телекоммуникационных сетей
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Военная техника

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь