Обзор

Особенности и преимущества

  • Потери на преобразование: 9 дБм
  • Высокий коэффициент развязки между трактами гетеродина (LO) и радиочастоты (RF): 37 дБ тип.
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 37 дБ, тип.
  • Развязка между портами РЧ и ПЧ: 20 дБ, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу: 20 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений второго порядка (IP2) по входу: 50 дБм, тип.
  • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 10 дБм, тип.Полоса тракта промежуточной частоты (IF): от нуля до 8 ГГц
  • Пассивный: не требует постоянного напряжения смещения
  • 12-контактный керамический корпус для поверхностного монтажа (3 мм x 3 мм)

Подробнее о продукте

HMC773ALC3B - это универсальный смеситель с двойной балансировкой в отвечающем требованиям RoHS, безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Он может использоваться в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне частот от 6 ГГц до 26 ГГц и не требует применения дополнительных внешних компонентов или цепей согласования.  Благодаря оптимизированным структурам балунов HMC773ALC3B обеспечивает превосходные показатели подавления сквозного прохождения сигнала гетеродина в тракты радиочастоты и промежуточной частоты . Смеситель работает с уровнем сигнала гетеродина от 13 дБм. HMC773ALC3B избавляет от необходимости в проводных межсоединениях, позволяя использовать при производстве технологии поверхностного монтажа.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиоканалы точка-много точек
  • Спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой (VSAT)
  • Испытательная аппаратура и интерфейсы с датчиками
  • Военная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.