Обзор
Особенности и преимущества
- Преобразователь с понижением частоты
- Потери при преобразовании: 10 дБ, тип.
- Развязка между трактами гетеродина и РЧ: 39 дБ, тип.
- Развязка между трактами гетеродина и ПЧ: 33 дБ, тип.
- Развязка между трактами РЧ и ПЧ: 18 дБ, тип.
- IP3 по входу: 21 дБм, тип.
- IP2 по входу: 46 дБм, тип.
- Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 12 дБм, тип.
- Полоса тракта ПЧ: от нуля до 10 ГГц
- Пассивный, не требует постоянного тока смещения
- Малые габариты: 1.290 мм × 0.880 мм × 0.102 мм
Подробнее о продукте
HMC773A – это универсальный смеситель с двойной балансировкой в бескорпусном исполнении, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в полосе частот от 6 ГГц до 26 ГГц. Данный смеситель не требует применения внешних компонентов или цепей согласования.
Благодаря оптимизированной структуре балунов HMC773A обеспечивает превосходные показатели развязки между трактом сигнала гетеродина и трактами сигналов радиочастоты (РЧ) и промежуточной частоты (ПЧ). Смеситель работает с уровнями сигнала гетеродина от 13 дБм и выше. Также доступна версия HMC773A в исполнении для поверхностного монтажа – HMC773ALC3B.
Области применения
- Радиорелейные линии
- Радиолинии точка-много точек и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
- Военная техника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC773A-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.