Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 1.8 dB
  • Gain: 15 dB
  • Output IP3: +25 dBm
  • P1dB Output Power: +13 dBm
  • Single Supply: +4V @ 45 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC772LC4 is a GaAs MMIC HEMT Low Noise Wideband Amplifier which operates between 2 and 12 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, 1.8 dB noise figure up to 12 GHz and output IP3 of +25 dBm, while requiring only 45 mA from a +4V supply voltage. The Psat output power of up to +15 dBm enables the LNA to function as a LO driver for many of Hittite's balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC772LC4 also features I/Os that are DC blocked and internally matched to 50 Ohms, making it ideal for SMT based high capacity microwave radio applications. The HMC772LC4 is housed in a RoHS compliant 4x4 mm QFN leadless ceramic package.

Applications

  • Wideband Communication Systems
  • Surveillance Systems
  • Point-to-Point Radio
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • Military & Space
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.