Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Bandwidth: 9.05 GHz to 10.15 GHz
  • Fractional or Integer Modes
  • Ultra Low Phase Noise
    9.6 GHz; 50 MHz Ref.
    -106 / -102 dBc/Hz @ 10 kHz (Int / frac)
    -140 dBc/Hz @ 1 MHZ (Open Loop)
  • Figure of Merit (FOM)
    -230 / -227 dBc/Hz (int / Frac).
  • 24-bit Step Size, Resolution 3 Hz typ
  • 350 MHz, 14-bit reference path input
  • Frequency And Phase Modulation
  • Integrated Frequency Sweeper
  • Triggered Frequency Hopping
  • External Triggering
  • 40 Lead 6 x 6 mm SMT Package: 36 mm²

Подробнее о продукте

The HMC769LP6CE is a fully functioned Fractional-N Phase-Locked-Loop (PLL) Frequency Synthesizer with an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO). The input reference frequency range is DC to 350 MHz while the advanced delta-sigma modulator design in the fractional synthesizer allows both ultra-fine step sizes and very low spurious products. The highly integrated structure provides excellent phase noise performance over temperature, shock and process. In addition, the HMC769LP6CE offers frequency sweep and modulation features, external triggering, double-buffering, exact frequency control, phase modulation and more. The HMC769LP6CE is packaged in a leadless QFN 6 x 6 mm surface mount package.

For theory of operation and register map refer to the "PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide.

Applications

  • VSAT Radio
  • Microwave Point-To-Point Radios
  • Test Equipment & Industrial Control
  • Military End-Use
  • Phased Array Applications
  • FMCW Radar Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.