Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports datarates up to 43 Gbps
  • Internal DCA feedback with external adjustment option
  • 4 Kohm differential transimpedance gain
  • Low-power dissipation < 300 mW
  • -10.5 dBm optical input sensitivity
  • +5 dBm optical overload
  • Small die size: 1.25 mm x 1.15 mm x 0.15 mm

Подробнее о продукте

The HMC7590 is a high-speed, high gain, low-power limiting transimpedance amplifier (TIA) used in optical receivers with data rates up to 43 Gbps. It features low input referred noise, 36 GHz bandwidth, 4 kΩ differential small signal transimpedance and output cross point adjustment. HMC7590 exhibits an optical input dynamic range between -10 dBm and +5 dBm while maintaining 10e-12 BER at 43 Gbps operation.

The HMC7590 is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor. It requires only supply decoupling capacitor as external component.

The HMC7590 requires a single 3.3V ±5 % supply and it typically dissipates less than 300 mW. The device is characterized for operation from –5 °C to +85 °C case (IC back side) temperature.

Applications

  • 40 GBase-FR4
  • 40 GBps VSR / SFF
  • Short, intermediate, and long-haul optical receivers

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-fo@analog.com

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь