Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления при преобразовании: 12.5 дБ, тип.
  • Подавление зеркального канала: 28 дБн, тип.
  • Коэффициент шума: 5 дБ, тип.
  • Уровень входной мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ (P1dB): −9 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IP3): −1 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений второго порядка по входу (IP2): 20 дБм, тип.
  • Сквозное прохождение сигнала гетеродина (2×) на вход RFIN: −40 дБм, тип.
  • Сквозное прохождение сигнала гетеродина (1×) на выход IFOUT: −50 дБм, тип.
  • Потери на отражение для входа РЧ: 5 дБ, тип.
  • Потери на отражение для входа гетеродина: 20 дБ, тип.
  • Размеры кристалла: 3.599 мм × 2.199 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

HMC7586 – это монолитная интегральная схема квадратурного преобразователя с понижением частоты диапазона E, которая работает на частотах от 71 ГГц до 76 ГГц и производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии. HMC7586 обеспечивает коэффициент усиления при преобразовании 12.5 дБ в режиме малого сигнала и подавление зеркального канала на 28 дБн во всем рабочем диапазоне частот. Компонент включает в себя малошумящий усилитель, смеситель с подавлением зеркального канала и умножитель частоты гетеродина с коэффициентом 6×.

Применение смесителя с подавлением зеркального канала избавляет от необходимости в фильтре между смесителем и малошумящим усилителем. Для построения архитектур с прямым преобразованием пользователь может использовать дифференциальные квадратурные выходы смесителя I и Q. При необходимости работы с вещественным сигналом эти выходы можно объединить при помощи внешнего гибридного фазовращателя на 90° и двух внешних гибридных фазовращателей на 180°. Все характеристики, приведенные в техническом описании, включают в себя эффект межсоединений на портах ПЧ, выполненных золотыми проводниками толщиной 1 мил.

Области применения

  • Системы связи диапазона E
  • Беспроводные магистральные каналы большой емкости
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь