Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 32 dB typical
  • Gain Control Range: 40 dB typical
  • Saturated Output Power (PSAT): 24 dBm typical
  • Output Third-Order Intercept (IP3): 30 dBm typical
  • Output Power for P1dB Compression: 23 dBm
  • Built-in Power Detector
  • Built-in Envelope Detector for I/Q Mismatch Correction
  • Fully Integrated In Surface Mount 50-Lead 16 mm x 14 mm Package

Подробнее о продукте

The HMC7585LG is fully integrated System in Package (SiP) in phase/quadrature (I/Q) upconverter that operates from 81 GHz to 86 GHz. The device uses an image rejection mixer that is driven by a 6 × LO multiplier. A variable gain amplifier followed by a medium power amplifier are added to the mixer outputs to provide a small signal conversion gain of 32 dB typical. Differential I and Q mixer inputs are provided and can be driven with differential I and Q baseband waveforms for direct conversion applications. Alternatively, the inputs can be driven using an external 90° hybrid and two external 180° hybrids for single-sideband applications.

Applications

  • E-Band Communication Systems
  • High Capacity Wireless Backhaul
  • Test & Measurement
A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. For complete documentation including detailed hardware and software guides contact Analog Devices' Eband Group.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.