Обзор

Особенности и преимущества

  • Continuous time linear equalizer (CTLE) with up to 18 dB equalization
  • Loss of signal (LOS) detection with programmable threshold and hysteresis
  • Driver performance
      Programmable differential swing: 400 mV p-p differential to 900 mV p-p differential
     Programmable driver output with up to 12 dB de-emphasis
  • Automatic electrical idle and receiver detection
  • Output polarity inversion and automatic output squelch
  • Single supply (2.5 V or 3.3 V)
  • Low power operation: 80 mW per channel
      Per lane power-down options
  • Flexible configuration interface: pin strap, 2-wire interface, or EEPROM

Подробнее о продукте

The HMC7545 is a unidirectional, quad-channel, protocol and data rate agnostic, asynchronous signal conditioner, designed for short and intermediate range optical modules, line cards, and backplane applications operating at up to 14.2 Gbps.


Each channel provides programmable input equalization, LOS and receiver detection, automatic output squelch, programmable output swing and output de-emphasis.


All high speed differential inputs and outputs of the HMC7545 are current mode logic (CML), terminated on-chip with 50 Ω to the positive supply, and can be dc-coupled or ac-coupled.


The device uses a single supply, 2.5 V or 3.5 V, and its typical power dissipation is less than 80 mW per channel.


The HMC7545 is packaged in a 36-lead, 4 mm × 7 mm LFCSP package and operates from -40°C to +85°C.


Applications

  • QSFP+ direct attach active copper modules
  • 10 Gb, 40 Gb Ethernet and OTN line cards
  • 10 Gb, 40 Gb backplane drivers
  • 8 Gb, 16 Gb Fibre Channel and InfiniBand® EDR line cards and backplane drivers
  • 8 Gb, 10 Gb, 16 Gb active optical modules
  • 8 Gb, 10 Gb, 16 Gb active copper cable assemblies
  • 1.5 Gb, 3 Gb, 6 Gb, 12 Gb SAS/SATA
  • PCIe 1.x, 2.0, 3.0
  • Broadband and automatic test and measurement

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC7545 Обсуждения

HMC7545 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.