Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.5 dB
- Gain: 25 dB
- P1dB Output Power: +13 dBm
- Supply Voltage: +3V @ 70 mA
- Output IP3: +26 dBm
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 24 Lead 4×4mm SMT Package: 16mm2
Подробнее о продукте
The HMC752LC4 is a GaAs MMIC Low Noise Wideband Amplifier housed in a leadless 4x4 mm ceramic surface mount package. The amplifier operates between 24 and 28 GHz, providing up to 25 dB of small signal gain, 2.5 dB noise figure, and output IP3 of +26 dBm, while requiring only 70 mA from a +3V supply. The P1dB output power of up to +13 dBm enables the LNA to function as a LO driver for balanced, I/Q or image reject mixers. The HMC752LC4 also features I/Os that are DC blocked and internally matched to 50 Ohms, making it ideal for high capacity microwave radios or VSAT applications.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Military & Space
- Test Instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.