Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Data Rates up to 12.5 Gbps
  • Differential Gain: 44 dB
  • 2mVp-p Input Sensitivity
  • 3 dB Bandwidth: 11 GHz
  • Integrated DC Offset Correction
  • Single +5V Power Supply
  • Adjustable Differential Saturated
    O/P Voltage Swing up to
    880 mVp-p
  • Very Low RMS Jitter Degradation
  • 24 Lead 4×4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

HMC750 is a limiting amplifier designed to support data transmission rates up to 12.5 Gbps. The amplifier can operate over a wide range of input voltage levels and provides constant-level differential output swing. HMC750 also features an output level control pin, VC1, which allows for loss compensation or for signal level optimization. Differential output signal swing can be adjustable up to 880 mVp-p. Input signals higher than 3 mVp-p can be amplified to saturated 880 mVp-p differential signal.

All single-ended input signals to the HMC750 are terminated with 50 ohms to +5V on-chip, and may be either AC or DC coupled. The outputs of the HMC750 may be operated either differentially or single-ended. Outputs can be connected directly to a 50 ohm terminated system referenced to +5V, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ω to a non +5V voltage. The HMC750 operates from a single +5V DC supply and is available in a plastic RoHS compliant 4×4 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • OC-192 Receivers
  • 10 Gbps Ethernet Receivers
  • 10 Gbps Fiber Channel Receivers
  • Broadband Test & Measurement

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.