Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports High Data Rates: up to 13 Gbps
  • Single-Ended Inputs
  • Differential & Single-Ended Outputs
  • Propagation Delay: 125 ps
  • Fast Rise & Fall Times: 22 / 22 ps
  • Programmable Differential
    Output Voltage Swing: 600 - 1200 mV
  • Low Power Consumption: 250 mW typ.
  • Single Supply: +3.3V
  • 16 Lead Ceramic 3x3mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC748 is a 2:1 Selector designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and selector port operation of up to 13 GHz. The selector routes one of the two single-ended inputs to the differential output upon assertion of the proper select port. The HMC748 also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.

All single-ended input signals to the HMC748 are terminated with 50 ohms to VCC on-chip, and may be either AC or DC coupled. The outputs of the HMC748 may be operated either differentially or single-ended. Inputs or outputs can be connected directly to a 50 ohm to VCC terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 ohms to ground. The HMC748 operates from a single +3.3V DC supply and is housed in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • 2:1 Multiplexer up to 13 Gbps
  • RF ATE Applications
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 13 Gbps
  • Redundant Path Switching
  • Built-in Test

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.