Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential & Singe-Ended Operation
  • Low Power Consumption: 264 mW typ.
  • Programmable Differential
    • Output Voltage Swing: 700 - 1300 mV
  • Propagation Delay: 105 ps
  • Fast Rise and Fall Times: 22/20 ps
  • Single Supply: +3.3V
  • 16 Lead 3×3mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC747 is a D-Type Flip-Flop designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. During normal operation, data is transferred to the outputs on the positive edge of the clock. Reversing the clock inputs allows for negative-edge triggered applications. The HMC747 also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.

All input and output signals to the HMC747 are terminated with 50 Ω to VCC on-chip, and may be either AC or DC coupled. Inputs and outputs can be connected directly to a 50 Ω to VCC terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ω to ground. The HMC747 operates from a single +3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 3×3 mm SMT package.

APPLICATIONS

  • RF ATE Applications
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 13 Gbps
  • Digital Logic Systems up to 13 GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.