Обзор

Особенности и преимущества

  • Inputs terminated internally at 50 Ω
  • Differential and single-ended operation
  • Fast rise and fall times: 21/19 ps
  • Low power consumption: 240 mW (typical)
  • Programmable Differential
    Output voltage swing: 600 mV to 1200 mV
  • Propagation delay: 95 ps
  • Single supply: 3.3 V
  • 16-terminal, ceramic 3 mm × 3 mm LCC package

Подробнее о продукте

The HMC745 is a XOR/XNOR gate function designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. The HMC745 also features an output level control pin, VR, which permits loss compensation or signal level optimization.

All input and output signals to the HMC745 are terminated with 50 Ω to VCC on-chip, and can be either ac-coupled or dc-coupled

Inputs or outputs can be connected directly to a 50 Ω VCC terminated system, while dc blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ω to ground. The HMC745 operates from a single 3.3 V dc supply, and is available in a ceramic, RoHS compliant, 3 mm × 3 mm LCC package.

Applications

  • RF automatic test equipment (ATE) applications
  • Broadband test and measurement
  • Serial data transmission up to 13 Gbps
  • Digital logic systems up to 13 GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.