Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency: 71 - 86 GHz
  • Input Power Range:
    -0.5 to +23.5 dBm
  • Dynamic Range: 24 dB
  • Insertion Loss: 0.45 dB
  • I/Os Matched to 50 Ohms
  • Die Size: 0.87 x 1.22 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC7447 is a high performance E-Band MMIC power detector designed to operate over the 71 to 86 GHz frequency range. The power detector provides a linear output voltage over a -0.5 to +23.5 dBm input power range with low insertion loss of 0.45 dB and typical input return loss of only 19.5 dB. Ideal for monitoring transmitter operation or enabling closed loop transmitter output power, the detector exhibits excellent sensitivity and at frequency response of ±0.2 dB over the 71 to 76 GHz band and the 81 to 86 GHz band. The HMC7447 power detector also provides excellent repeatability and flat performance over varying temperature and output load variations. It may be interfaced to an op-amp circuit to achieve a slope of 20 mV/dB at the minimum detector input power level. All data is taken with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via a 0.025 mm (1mil) diameter double wire bonds of 0.2 mm (8 mils) maximum length.

Applications

The HMC7447 monitors Tx Output Power for:

  • E-Band Communications Systems
  • Test Equipment & Sensors 
  • General Purpose RF Power Detection

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC7447 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь