Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Output Power:
+34 dBm @ 25% PAE - High Output IP3: +38 dBm
- High Gain: 23 dB
- DC Supply: +6V @ 1000 mA
- No External Matching Required
- Die Size: 3.18 x 2.84 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC7441 is a three-stage GaAs pHEMT Power Amplifier which operates between 27.5 and 31 GHz. The amplifier provides 23 dB of gain and +34 dBm of saturated output power at 25% PAE from a 6V supply. With an excellent output IP3 of +38 dBm, the HMC7441 is ideal for linear applications such as Ka-band VSAT or high capacity point-to-point or point-to-multi-point radios demanding +34 dBm of efficient saturated output power. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data taken with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via (1) 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of 0.31 mm (12 mil) length.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT & SATCOM
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.