Обзор

Особенности и преимущества

  • P1dB Output Power: +18 dBm
  • Gain: 15 dB
  • Output IP3: +40 dBm
  • Cascadable 50 Ohm I/Os
  • Single Supply: +5V
  • Industry Standard SOT89 Package
  • Robust 1000V ESD, Class 1C
  • Stable Current Over Temperature
  • Active Bias Network

Подробнее о продукте

The HMC740 is an InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT amplifier covering 0.05 to 3 GHz. Packaged in an industry standard SOT89, the amplifier can be used as a cascadable 50 Ohm RF or IF gain stage as well as a PA or LO driver with up to +18 dBm output power. The HMC740 offers 15 dB of gain with a +40 dBm output IP3 at 100 MHz, and can operate directly from a +5V supply. The HMC740 exhibits excellent gain and output power stability over temperature, while requiring a minimal number of external bias components.

Applications

  • Cellular/3G & WiMAX/4G
  • Fixed Wireless & WLAN
  • CATV, Cable Modem & DBS
  • Microwave Radio & Test Equipment
  • IF & RF Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC740 Обсуждения

HMC740 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.