Обзор
Особенности и преимущества
- Supports Clock Frequencies up to 26 GHz
- Differential & Singe-Ended Operation
- Fast Rise and Fall Times: 18 / 17 ps
- Low Power Consumption: 270 mW typ.
- Propagation Delay: 95 ps
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead Ceramic 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC729LC3C is a T Flip-Flop w/Reset designed to support clock frequencies as high as 26 GHz. During normal operation, with the reset pin not asserted, the output toggles from its prior state on the positive edge of the clock. This results in a divide-by-two function of the clock input. Asserting the reset pin forces the Q output low regardless of the clock edge state (asynchronous reset assertion). Reversing the clock inputs allows for negative-edge triggered applications.
All input signals to the HMC729LC3C are terminated with 50 to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 to a non-ground DC voltage. The HMC729LC3C operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
Applications
- Serial Data Transmission up to 26 Gbps
- High Speed Frequency Divider (up to 26 GHz)
- Broadband Test & Measurement
- RF ATE Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.