Обзор
Особенности и преимущества
- Supports High Data Rates: up to 13 Gbps
- Single-Ended Outputs
- Fast Rise & Fall Times: 17 / 15 ps
- Low Power Consumption: 250 mW typ.
- Propagation Delay: 125 ps
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead Ceramic 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC728 is a 2:1 Selector designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and selector port operation of up to 13 GHz. The selector routes one of the two single-ended inputs to the differential output upon assertion of the proper select port. All single-ended input signals to the HMC728 are terminated with 50 ohms to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled.
The outputs of the HMC728 may be operated either differentially or single-ended. Outputs can be connected directly to a 50 ohm terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 ohms to a non-ground DC voltage. The HMC728 operates from a single -3.3V DC supply and is available in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
Applications
- 2:1 Multiplexer up to 13 Gbps
- F ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 13 Gbps
- Redundant Path Switching
- Built-in Test
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.