Обзор
Особенности и преимущества
- Inputs Terminated Internally in 50 Ohms
- Differential & Single-Ended Operation
- Fast Rise & Fall Times: 19/18 ps
- Propagation Delay: 105 ps
- Low Power Consumption: 230 mW typ.
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead Ceramic 3x3mm SMT Package: 9mm2
Подробнее о продукте
The HMC725 is a XOR/XNOR gate function designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. All input signals to the HMC725 are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and maybe either AC or DC coupled. The differential outputs of the HMC725LC3C may be either AC or DC coupled.
Outputs can be connected directly to a 50 Ohm to ground terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a non-ground DC voltage. The HMC725 operates from a single -3.3V DC supply, dissipates only 230 mW, and is available in a ceramic RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
APPLICATIONS
- RF ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 13 Gbps
- Digital Logic Systems up to 13 GHz
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.