Обзор

Особенности и преимущества

  • Inputs Terminated
    Internally in 50 Ohms
  • Differential Inputs are DC Coupled
  • Propagation Delay: 110 ps
  • Fast Rise and Fall Times: 19 / 18 ps
  • Power Dissipation: 300 mW
  • 16 Lead Ceramic 3x3 mm
    SMT Package: 9 mm²

Подробнее о продукте

The HMC724 is a 1:2 Fanout Buffer designed to support data transmission rates up to 14 Gbps, and clock frequencies as high as 14 GHz. All differential inputs and outputs are DC coupled and terminated on chip with 50 Ohm resistors to ground. The outputs may be used in either single ended or differential modes, and should be AC or DC coupled into 50 Ohm resistors connected to ground.

All differential inputs to the HMC724 are CML and terminated on-chip with 50 Ohms to the positive supply, GND, and may be DC or AC coupled. The differential CMl outputs are source terminated to to 50 Ohms and may also be AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm ground-terminated system or drive devices with CML logic input. The HMC724 operates from a single -3.3 V supply and is available in ROHS-compliant 3x3 mm SMT package.

Applications

  • 16 G Fiber Channel
  • RF ATE Applications
  • Broadband Test & Measurement
  • Serial Data Transmission up to 14 Gbps
  • Clock Buffering up to 14 GHz

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.