Обзор
Особенности и преимущества
- Supports High Data Rates: up to 13 Gbps
- Differential & Singe-Ended Operation
- Fast Rise & Fall Times: 19 / 17 ps
- Low Power Consumption: 260 mW typ.
- Programmable Differential Output Voltage Swing: 700 - 1300 mV
- Propagation Delay: 105 ps
- Single Supply: -3.3V
- 16 Lead 3x3mm
SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC723LP3E is a D-type Flip Flop designed to support data transmission rates of up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. During normal operation, data is transferred to the outputs on the positive edge of the clock. Reversing the clock inputs allows for negative-edge triggered applications. The HMC723LP3E also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization.
All input signals to the HMC723LP3E are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and maybe either AC or DC coupled. The differential outputs of the HMC723LP3E may be either AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm to ground terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a non-ground DC voltage. The HMC723LP3E operates from a single -3.3V DC supply and is available in a RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
Applications
- RF ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 13 Gbps
- Digital Logic Systems up to 13 GHz
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.