Обзор

Особенности и преимущества

  • 32 dBm typical saturated output power (PSAT) at 18% power added efficiency (PAE) at 39 GHz
  • P1dB compression output power: 31.5 dBm typical
  • High output third-order intercept (IP3): 40 dBm typical
  • High gain: 24 dB typical
  • 50 Ω matched input/output
  • Ceramic, 6 mm × 6 mm, high frequency, air cavity package

Подробнее о продукте

The HMC7229LS6 is a four stage, gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transfer (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), 1 W power amplifier, with an integrated temperature compensated on-chip power detector that operates between 37 GHz to 40 GHz. The HMC7229LS6 provides 24 dB of gain and 32 dBm of saturated output power at 18% PAE at 39 GHz from a 6 V supply. With an excellent IP3 of 40 dBm, the HMC7229LS6 is ideal for linear applications such as high capacity, point to point or multipoint radios or VSAT/SATCOM applications demanding 32 dBm of efficient saturated output power. The radio frequency (RF) input/outputs are internally matched and dc blocked for ease of integration into higher level assemblies. The HMC7229LS6 is housed in a ceramic, 6 mm × 6 mm, high frequency, air cavity package that exhibits low thermal resistance and is compatible with surface-mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios
  • Very small aperture terminal (VSAT) and satellite communications (SATCOM)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.