Обзор

Особенности и преимущества

  • Мощность насыщения (PSAT) 32 дБм при PAE 22%
  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 31.5 дБм
  • Высокий уровень OIP3: 39.5 дБм
  • Высокий коэффициент усиления: 24.5 дБ
  • Согласованные с 50 Ом вход и выход

Подробнее о продукте

HMC7229CHIPS – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема четырехкаскадного усилителя мощности диапазона СВЧ с выходной мощностью 1 Вт, которая содержит интегрированный термокомпенсированный детектор мощности и работает в полосе частот от 33 ГГц до 40 ГГц. HMC7229CHIPS обеспечивает коэффициент усиления от 23 дБ до 24.5 дБ (тип.) и мощность насыщения от 30 дБм до 32 дБм при типичной эффективности преобразования энергии постоянного тока в ВЧ энергию от 12% до 22% в диапазоне частот от 33 ГГц до 40 ГГц, работая от напряжения питания 6 В. Благодаря высокому значению точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3), которая составляет от 37 дБм до 39.5 дБм в диапазоне частот от 33 ГГц до 40 ГГц, HMC7229CHIPS идеально подходит для схем с повышенными требованиями к линейности, например, радиорелейных линий точка-точка и точка-много точек высокой емкости или систем спутниковой связи/терминалов с очень маленькой апертурой антенны (VSAT), где необходима эффективная мощность насыщения до 32 дБм. Для упрощения интеграции в высокоуровневые блоки входной и выходной порты компонента имеют внутреннее согласование с 50 Ом и блокировку по постоянному току.

Области применения

  • Радиорелейные линии точка-точка
  • Линии точка-много точек
  • Спутниковая связь и терминалы VSAT

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь