Обзор
Особенности и преимущества
- Inputs Terminated Internally in 50 Ohms
- Differential Inputs are DC Coupled
- Propagation Delay: 120 ps
- Fast Rise and Fall Times: 19 / 18 ps
- Programmable Differential Output Voltage Swing: 600 - 1100 mV
- Power Dissipation: 300 mW
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC720 is a 1:2 Fanout Buffer designed to support data transmission rates up to 13 Gbps, and clock frequencies as high as 13 GHz. All differential inputs and outputs are DC coupled and terminated on chip with 50 Ohm resistors to ground. The outputs may be used in either single-ended or differential modes, and should be AC or DC coupled into 50 Ohm resistors connected to ground.
The HMC720 also features an output level control pin, VR which allows for loss compensation or for signal level optimization. The HMC720 operates from a single -3.3V DC supply and is available in a RoHS compliant 3x3 mm SMT package.
Applications
- RF ATE Applications
- Broadband Test & Measurement
- Serial Data Transmission up to 13 Gbps
- Clock Buffering up to 13 GHz
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (6)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC720 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.