Обзор

Особенности и преимущества

  • Operation up to 28.3 Gbps
  • Low DC Power Dissipation,
    0.12W for 1.5Vpp swing @
    3.3V supply 0.50W for 
    2.3Vpp swing @ 6V supply
  • Adjustable Output Amplitude  from 1.2Vpp to 2.3Vp
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package:
    9 mm2

Подробнее о продукте

The HMC7150 is a broadband driver amplifier for electro-absorption modulated lasers (EML) and supports data-rates up to 28.3Gbps to meet the 100Gb Ethernet system requirements. The part provides the module designers scalable power dissipation for varying drive voltage characteristics of different modulators and the power consumption of the module can be set as low as 0.12W to 0.5W at 1.5Vpp and 2.3Vpp outputs amplitudes, respectively. The HMC7150 supports wide range of supply voltages from 3.3V to 6V and delivering excellent time domain performance. The output amplitude and cross-point can be adjusted via control pins. The input and output are 50 Ohms matched and used AC coupled. The HMC7150 is in compact leadless 3x3mm surface mountable package.

Applications

  • 100Gb Ethernet ER4/ LR4 systems
  • CFP/CFP2/CFP4 or similar form factor  modules
  • Optical transceivers and pluggable modules
  • Broadband gain stages and pre-amplifiers
  • Broadband Test & Measurement Equipment

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-fo@analog.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC7150 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь