Обзор

Особенности и преимущества

  • High Psat: +40 dBm
  • Power Gain at Psat: +10 dB
  • High Output IP3: +39.5 dBm
  • Small Signal Gain: 20 dB
  • Supply Voltage: +28V @ 0.680 A
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 3.4 x 4.5 x 0.1 mm2

Подробнее о продукте

The HMC7149 is an 10W Gallium Nitride (GaN) MMIC Power Amplifier which operates between 6 and 18 GHz. The amplifier typically provides 20 dB of small signal gain, +40 dBm of saturated output power, and +39.5 dBm output IP3 at +28 dBm output power per tone. The HMC7149 draws 680 mA current from a +28V DC supply. The RF I/Os are matched to 50 Ohms for ease of integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All electrical performance data was acquired with the die eutectically attached to 1.02 mm (40 mil) thick CuMo carrier with multiple 1.0 mil diameter ball bonds connecting the die to 50 Ohm transmission lines on alumina.

Applications

  • Test Instrumentation
  • General Communications
  • Radar

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь