Обзор

Особенности и преимущества

  • 100Gb Ethernet ER4/ LR4 systems
  • CFP/CFP2 or similar form factor modules
  • Optical transceivers and pluggable modules
  • Broadband gain stages and pre-amplifiers
  • Broadband Test & Measurement Equipment

Подробнее о продукте

The HMC7144LC4 is a broadband driver amplifier for electro-absorption modulated lasers (EML) and supports data-rates up to 28.3 Gbps to meet the 100Gb Ethernet system requirements. The part provides the module designers scalable power dissipation for varying drive voltage characteristics of different modulators and the power consumption of the module can be set as low as 0.12W to 0.5W at 1.5Vpp and 2.2Vpp outputs amplitudes, respectively. The HMC7144LC4 supports wide range of supply voltages from 3.5V to 6V and delivering excellent time domain performance. The driver incorporates the unique feature, peak-detector with reference, which enables the continuous output amplitude monitoring without the need for an external high-frequency circuitry. The output amplitude and cross-point can be adjusted via control pins. The input and output are 50 Ohms matched and used AC coupled. The HMC7144LC4 is in robust leadless 4x4mm ceramic surface mountable package.

Applications

  • Operation up to 28.3 Gbps
  • Low DC Power Dissipation:
    0.12W for 1.5Vpp swing @ 3.5V supply
    0.50W for 2.3Vpp swing @ 6V supply
  • Adjustable Output Amplitude from 1.2Vpp to 2.3Vpp
  • Integrated Peak Detector
  • 24 Lead Ceramic 4x4mm SMT Package: 16 mm2
To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-fo@analog.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC7144 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.