Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Dynamic Range: up to 54 dB
  • High Accuracy:
    ±1 dB with 54 dB Range up to 2.7 GHz
  • Fast Output Response Time
  • Supply Voltage: +2.7 to +5.5V
  • Power-Down Mode
  • Excellent Stability over Temperature
  • MSOP-8 SMT Package: 14.8 mm²

Подробнее о продукте

The HMC713MS8(E) Logarithmic Detector/Controller is ideal for converting RF signals with frequencies in the 45 MHz to 2700 MHz range, to a proportional DC voltage at its output. The HMC713MS8(E) employs a successive compression technology which delivers 54 dB of dynamic range with high conversion accuracy over a wide input frequency range. As the input signal is increased, successive amplifi ers move into saturation one by one creating an accurate approximation of the logarithm function.

The outputs of a series of detectors are summed, converted into voltage domain and buffered to drive the OUT output. For detection mode, the OUT pin is connected to the VSET input and will provide a nominal logarithmic slope of 17 mV/dB and an intercept of -68 dBm. The HMC713MS8(E) can also be used in the controller mode where an external voltage is applied to the VSET pin to create an AGC or APC feedback loop.

Applications

  • Cellular Infrastructure
  • WiMAX, WiBro & LTE/4G
  • Power Monitoring & Control Circuitry
  • Receiver Signal Strength Indication (RSSI)
  • Automatic Gain & Power Control
  • Military, ECM & Radar

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.