Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Dynamic Range: up to 54 dB
  • High Accuracy: ±1 dB with 54 dB
    Range Up To 2.7 GHz
  • Fast Output Response Time
  • Supply Voltage: +2.7 to +5.5V
  • Power-Down Mode
  • Excellent Stability over Temperature
  • 16 Lead 3x3 mm SMT Package: 9mm²

Подробнее о продукте

The HMC713LP3E Logarithmic Detector/Controller is ideal for converting the power of RF signals with frequencies in the 50 MHz to 8000 MHz range, to a DC voltage, proportional to input power, at its output. The HMC713LP3E employs a successive compression technology which delivers 54 dB of dynamic range with high measurement accuracy over a wide input frequency range. As the input signal is increased, successive amplifiers move into saturation one by one creating an accurate approximation of the logarithm function. The outputs of a series of detectors are summed, converted into voltage domain and buffered to drive the OUTP output.

For detection mode, the OUTP pin is connected to the VSET input and will provide a nominal logarithmic slope of 17 mV/dB and an intercept of -68 dBm. The HMC713LP3E can also be used in the controller mode where an external voltage is applied to the VSET pin to create an AGC or APC feedback loop.

Applications

  • Cellular Infrastructure
  • WiMAX, WiBro & LTE/4G
  • Power Monitoring & Control Circuitry
  • Receiver Signal Strength Indication (RSSI)
  • Cellular Infrastructure
  • Automatic Gain & Power Control
  • Military, ECM & Radar

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.