Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса: 5 - 26.5 ГГц
  • Превосходная линейность: P1dB по входу +28 дБм
  • Широкий диапазон регулировки ослабления: 28 дБ
  • Поглощающая топология
  • Работа с одним или двумя управляющими сигналами
  • 16-контактный корпус для поверхностного монтажа: 3x3 мм, 9 мм²

Подробнее о продукте

HMC712ALP3CE - это поглощающий аттенюатор, управляемый напряжением, который работает в диапазоне частот от 5 до 26.5 ГГц и идеально подходит для задач, где требуется регулировка уровней радиочастотных сигналов в диапазоне амплитуды 28 дБ при помощи аналогового управляющего сигнала постоянного тока. Микросхема содержит два аттенюатора шунтирующего типа, управляемые двумя аналоговыми напряжениями, Vctrl1 и Vctrl2. Оптимальная линейность компонента достигается если вначале изменять управляющее напряжения первого каскада (Vctrl1) в диапазоне от -5 В до 0 В при фиксированном напряжении Vctrl2, равном -5 В. Затем управляющее напряжение второго каскада (Vctrl2) изменяется в диапазоне от -5 В до 0 В при фиксированном уровне напряжения Vctrl1, равном 0 В. HMC712ALP3CE выпускается в отвечающем требованиям RoHS безвыводном корпусе QFN с габаритами 3x3 мм.

Если выводы Vctrl1 и Vctrl2 соединить друг с другом, то компонент поддерживает работу в полном диапазоне регулировки ослабления при небольшом ухудшении уровня точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу. К возможным областям применения продукта относятся схемы АРУ и температурная компенсация многокаскадных схем усиления в радиорелейных линиях диапазона СВЧ и спутниковых терминалах VSAT.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительная техника
  • Датчики диапазона СВЧ
  • Военная техника, средства радиоэлектронного противодействия и радиолокация

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC712A Обсуждения

RE: Whats is the modulation bandwidth of the HMC-712LPC3C
18 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC712A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.