Обзор

Особенности и преимущества

  • Compact Design
  • Dual L Band Inputs
  • Dual up conversion to ensure no phase inversion
  • WR28 Output with Isolator
  • PA Enable
  • Digital Gain control
  • Thermal Monitoring and Gain Compensation
  • Size: 5.72” x 4.51” x 1.63”
  • Weight: 2.11 lbs
  • Designed for Military Environments

Подробнее о продукте

The HMC7056A is a fully integrated Ka-Band Block Upconverter with HPA. The unit is designed for single carrier use in satellite communications. It covers both Commercial and Military bands and is designed to meet military environmental conditions.

Applications

  • Satellite communications
  • Commercial
  • Military

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь