Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low SSB Phase Noise:
-153 dBc/Hz @ 100 kHz Typ. - Programmable Divider (N = 1 - 17)
Operating up to 6.5 GHz
- 24 Lead Plastic 4x4mm
SMT Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC705LP4(E) is a low noise GaAs HBT programmable divider in a 4x4 mm leadless surface mount package. The divider can be programmed to divide by any number from N = 1 to N = 17 up to 6.5 GHz. The HMC705LP4E's high frequency operation along with low phase noise floor is very useful in high performance fast settling synthesizer architectures. The HMC705LP4E may be combined with Hittite's Phase Frequency Detectors, VCOs and PLL ICs to create low noise, fast settling phase locked loops.
Applications
- Satellite Communication Systems
- Point-to-Point Radios
- Military Applications
- Sonet Clock Generation
- Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC705 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.