Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 24-Bit Step Size Resolution, 3 Hz typ
- Ultra Low Phase Noise
- 6 GHz, 50 MHz Ref. -103 / -110 dBc/Hz @ 20 kHz (Frac / Integer)
- Auto & Triggered Sweeper Functions
- Cycle Slip Prevention (CSP) for Fast Settling
- Autotune Support for External Step Tuned VCOs
- Multi-VCO Support
- 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²
Подробнее о продукте
The HMC701LP6CE is a SiGe BiCMOS fractional-N frequency synthesizer. The synthesizer includes a 8GHz 16-bit RF N-Divider, a 24-bit delta-sigma modulator, a very low noise digital phase frequency detector (PFD), and a precision controlled charge pump. In addition the synthesizer supports an external step tuned VCO.
The fractional synthesizer features an advanced delta-sigma modulator design that allows ultra-fine frequency step sizes. The synthesizer features the ability to alter both the phase-frequency detector (PFD) gain and the cycle slipping characteristics of the PFD. This feature can reduce the time to arrive at the new frequency by 50% vs. conventional PFDs. Ultra low in-close phase noise also allows wider loop bandwidths for faster frequency hopping.
The synthesizer contains a built-in linear sweeper function, which allows it to perform frequency chirps with a wide variety of sweep times, polarities and dwells, all with an external or automatic sweep trigger.
A General Purpose Output (GPO) bus supports the use of multiple VCOs. In addition the synthesizer has a number of auxiliary clock generation modes that can be accessed via the GPO.
Applications
- Base Stations for Mobile Radio
(GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA) - Wireless LANs, WiMax
- Communications Test Equipment
- CATV Equipment
- FMCW Sensors
- Automotive Radar
- Phased-Array Systems
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC701 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.